Doppelseitiges Band Nr. 7811, stark, schnell klebend, Schaumstoff doppelseitig

Doppelseitiges Band Nr. 7811, stark, schnell klebend, Schaumstoff doppelseitig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7811-BK-20X10
7811-W-20X10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Color Details Trusco Code Amount Of Content

14.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SchwarzBlack419-64221 Roll

18.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Weiße AusführungWhite419-64311 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Width(mm) 20 Length(m) 10
Thickness(mm) 1.2 Adhesiveness 55.0N/20mm Mass(g) 110
Features This is a sick building syndrome countermeasure product (non-toluene, non-xylene). Excellent adhesion and weather resistance, affixes well even in low-temperature winter environments. Can be used with polypropylene and polyethylene. Application For temporary fixing of interior boards. For adhesion of concrete, mortar, veneer board, metal, wood, gypsum board, various plastics, etc. Specifications Can cut by hand
Base Material Polyethylene Foam Adhesive Agent Material Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support