Doppelseitiges Band Nr. 792, aus leitfähiger Kupferfolie, Träger aus Metallfolie

Doppelseitiges Band Nr. 792, aus leitfähiger Kupferfolie, Träger aus Metallfolie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
792-10X20
792-15X20
792-25X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

31.48 €

15.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10430-67161201 Roll

59.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15430-67241801 Roll

99.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25430-67323001 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Length(m) 20
Thickness(mm) 0.09 Adhesiveness 8.58N/25mm Color Details Reddish brown
Features High conductivity and thermal conductivity can be obtained in both vertical (thickness direction) and surface direction by simple sticking. Application As an electromagnetic wave shield, and for static electricity removal and fixing heatsink for various semi-conductor and electronic components. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Material Rolled copper foil Adhesive Agent Material Acrylic Conductive Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support