Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8370-50X10 |
N8370-50-50-0.1-0.05BT-PACK |
N8370-75-50-0.1-0.05BT-PACK |
N8370-100-50-0.1-0.05BT-PACK |
N8370-200-50-0.1-0.05BT-PACK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Length (m) | Tensile Strength | Color Details | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | Features | Application | Specifications | Base Material | Adhesive Agent Material | Stretch (%) | Substrate | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.36 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 78.5/25mm | Silver | - | 419-6449 | 180 | Gloss surface type. Strong acrylic adhesive tape with excellent weather, heat, and cold resistance applied to an aluminum foil base. | For making duct seams airtight and securing floor heating heat pipes. | Can cut by hand | Aluminum Foil | Acrylic | - | - | 1 Roll | ||
305.25 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 50 | 50 | 78.5N/25mm | Silver (gloss) | Pack | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Aluminum Foil | 1 Box (30 Rolls) | ||
274.72 € | 18 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 75 | 50 | 78.5N/25mm | Silver (gloss) | Pack | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Aluminum Foil | 1 Box (18 Rolls) | ||
244.20 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 100 | 50 | 78.5N/25mm | Silver (gloss) | Pack | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Aluminum Foil | 1 Box (12 Rolls) | ||
244.20 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 200 | 50 | 78.5N/25mm | Silver (gloss) | Pack | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Aluminum Foil | 1 Box (6 Rolls) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Schwarz | Thickness(mm) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adhesiveness | 22.06N/25mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Length(m)
Tensile Strength
Color Details
Details Type
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften