Hochfestes Band "Bond Storm Guard"

Hochfestes Band "Bond Storm Guard"

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 4929
  • 4930

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04929
04930
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

8.57 €

1 6 Arbeitstage 50376-2688881 Roll

6.46 €

1 6 Arbeitstage 30376-2696681 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Length(m) 2
Thickness(mm) 0.25 Color Details Clear Adhesiveness 10N/10mm
Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Special Film Adhesive Acrylic
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support