Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CAFG5025
Product Type | Klebeband | Color | Grün | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.13 | Adhesiveness | 7.5N/25mm |
Tensile Strength | 30N/25mm | Color Details | Green | Trusco Code | 419-5329 |
Mass(g) | 200 | Features | Made using flexible embossed film substrate. The adhesive material is an environmentally friendly non-toluene type. It doesn't leave much behind, and is ideal for floor curing. Difficult to peel off well on curing sheet without peeling the floor coating film. | Specifications | Can cut by hand |
Base Materials | Polyethylene (PE) | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für "Cut Ace" für den Schutz von Fußböden, die Teilenummer ist CAFG5025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CAFG5025.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften