Bandschneider / -glätter für große Rolle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TC-CB5

Teilenummer
TC-CB5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Befestigungsteil Color Weiße Ausführung Width(mm) 50.3
Depth(mm) 181.3 Height(mm) 105.9 Color Details White
Mass(g) 1400 Maximum Tape Width(mm) 18 Features A newly designed blade with reduced unevenness is used (patent pending). Can reduce the force required to cut tape. There is no ridges on the cut surface so it can be pasted like a sticker.
Main Body Dimension Width(mm) 50.3 Main Body Dimension Depth(mm) 181.3 Main Body Dimension Height(mm) 105.9
1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Bandschneider / -glätter für große Rolle, die Teilenummer ist TC-CB5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-CB5.

Technischer Support