Abdeckband Nr. 241 für Fahrzeuge【2-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
241H-12
241H-15
241H-18
241H-20
241H-24
241H-30
241H-40
241H-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code

10.80 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 124987167062217418-86671 Pack (10 pcs)

9.96 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 154987167048068444-42811 Pack (8 pcs)

11.30 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 184987167062224444-42991 Pack (7 pcs)

9.96 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 204987167062231418-86751 Pack (6 pcs)

9.96 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 244987167062248444-43021 Pack (5 pcs)

6.91 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 304987167048570444-43111 Pack (4 pcs)

10.80 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 404987167062262418-86831 Pack (3 pcs)

9.03 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 504987167062279418-86911 Pack (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Length(m) 18
Thickness(mm) 0.096 Adhesiveness 1.18N/10mm Tensile Strength 40.4N/10mm
Color Details Brown Mass(g) 140/pack Base Materials Japanese paper
Adhesive Acrylic Heat-resistant temperature 30 min.(°C) 60

Technischer Support