Doppelseitiges Klebeband Nice Pleat, Farbe: Weiß

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NW-10
NW-15
NW-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Length
(m)
Trusco Code Mass
(g)

5.57 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020006-0402611 Roll

7.49 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 1520006-0411841 Roll

5.63 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 2010006-0429671 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Thickness(mm) 0.086
Adhesiveness 6.4±1.5N/15mm Color Details White Features This is an environment-friendly product as recycled paper has been used for the tape base material as well as the core/holder. Ideal for affixing documents, drawings, calendars, posters, etc.
Specifications Can cut by hand Base Materials Recycled Paper (Percentage of used paper is 40%) Adhesive Acrylic
1 Roll

Technischer Support