Aluminiumband, dick【1-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J3090
J3090-PACK
J3100
J3100-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Individual Packaging (Shrink Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

15.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50-391-4721200---1 Roll

275.79 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 504904140790905-2001-501 Box (50 Rolls)

23.81 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 75-391-4739300---1 Roll

246.67 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 754904140791001-3001-301 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Length(m) 10
Thickness(mm) 0.13 Adhesiveness 24.7N/25mm Tensile Strength 98.1N/20mm
Color Details Silver Specifications Can cut by hand Operating Temperature Range(°C) 10~80
Material (base) Soft Aluminum Foil (0.08 mm) Adhesive Acrylic

Technischer Support