Teilenummer
|
---|
J3060 |
J3060-PACK |
J3070 |
J3070-PACK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Individual Packaging (Shrink Packaging) | Interior | Exterior | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.81 € | 1 | 15 Arbeitstage | 50 | - | 391-4704 | 180 | - | - | - | 1 Roll | |||
202.91 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 50 | 4904140790608 | - | 180 | 1 | - | 50 | 1 Box (50 Rolls) | ||
16.81 € | 5 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 75 | - | 391-4712 | 260 | - | - | - | 1 Roll | ||
181.40 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 75 | 4904140790707 | - | 260 | 1 | - | 30 | 1 Box (30 Rolls) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Gold und silber | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.1 | Adhesiveness | 14.2N/25mm | Tensile Strength | 29.4N/20mm |
Color Details | Silver | Specifications | Can cut by hand | Operating Temperature Range(°C) | 10~80 |
Material (base) | Soft Aluminum Foil (0.05 mm) | Adhesive | Acrylic |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften