Teilenummer
|
---|
G0031 |
G0031-PACK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | JAN Code | Trusco Code | Individual Packaging (Pillow Packaging) | Interior | Exterior | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 362-1189 | - | - | - | 1 Roll | ||
219.76 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4904140050313 | - | 1 | - | 30 | 1 Box (30 Rolls) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Gold und silber | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.18 | Adhesiveness | 30N/25mm |
Tensile Strength | 300N/50mm | Color Details | Silver | Mass(g) | 190 |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Material (base) | Aluminum Foil + Polyethylene Cloth | Adhesive | Acrylic |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften