Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
J2170
Product Type | Klebeband | Color | Gold und silber | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 5 | Thickness(mm) | 0.5 | Adhesiveness | 27N/25mm |
Tensile Strength | 80N/25mm | Color Details | Silver | Trusco Code | 335-5926 |
Mass(g) | 250 | Specifications | Cutting Requires Cutter | Operating Temperature Range(°C) | 10~60 |
Material (base) | Soft Aluminum Foil + Polyester Film | Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumband, wasserdicht (Butyl) , die Teilenummer ist J2170.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J2170.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften