Aluminiumband J3270, mattschwarz【1-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J3270
J3270-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

15.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4904140792701391-47631651 Roll

237.53 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage ---1 Box (50 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 50
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.1 Adhesiveness 5.8N/10mm
Color Details Black Material (base) Soft Aluminum Foil Adhesive Acrylic
Cutting Method Can cut by hand

Technischer Support