Band J3160 / J3170, aus Kupferfolie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J3160
J3170
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

24.71 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 384904140791605391-47471151 Roll

25.80 €

1 5 Arbeitstage 504904140791704391-47551501 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Length(m) 5
Thickness(mm) 0.08 Adhesiveness 4.68N/10mm Tensile Strength 270N/25mm
Color Details Bronze Material (base) Hard Copper Foil Adhesive Acrylic
Cutting Method Can cut by hand Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support