Band KZ-12, strapazierfähig, wasserdicht, doppelseitig, schwarz【1-32 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J2080
J2080-PACK
J2090
J2090-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Individual Packaging (Film Packaging) Interior Exterior Amount Of Content

13.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30-328-0501430---1 Roll

145.02 €

32 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 304904140780708-4301-321 Box (32 Rolls)

29.16 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 50-328-0519710---1 Roll

150.79 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 504904140780807-7101-201 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Length(m) 10
Thickness(mm) 1 Adhesiveness 45.8N/20mm Color Details Black
Specifications Cutting Requires Cutter Material (base) Cotton Cloth Adhesive Butyl Rubber-Based

Technischer Support