Band, für Luftabdichtung von Rahmen, 2 x 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G0090

Teilenummer
G0090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

22.49 €

2 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 30
Length(m) 5 Thickness(mm) 10 Adhesiveness 10N/25mm
Color Details Black Trusco Code 362-1227 Mass(g) 288
Features It includes EPDM rubber as a main component and is superior in heat resistance, weather resistance and durability Application For making the areas where the floor and walls meet airtight and watertight. Specifications Cutting Requires Cutter
Material (base) EPDM Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support