Reparaturband, weich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E003

Teilenummer
E003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

3.64 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 15
Length(m) 4 Thickness(mm) 5 Adhesiveness 10.0N/25mm
Color Details Gray JAN Code 4904140230302 Trusco Code 419-7275
Mass(g) 20 Features Simply apply the product to stop draft and dust intrusions. The product features superior cushioning property. The product contains easy to paste and peel film. The product contains a polyester film for clean finish and peeling. Application Prevents the intrusion of drafts and dirt.
Specifications Apparent density 10 kg/m3 Material (base) Polyurethane foam, polyester film Adhesive Acrylic
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Reparaturband, weich, die Teilenummer ist E003.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E003.

Technischer Support