Klebeband aus Textilfaser für das Verstärken von Nito Textilband Nr. 7500, Dicke 0,316 mm

Klebeband aus Textilfaser für das Verstärken von Nito Textilband Nr. 7500, Dicke 0,316 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NO7500X25
NO7500X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

6.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25401-17162251 Roll

13.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50401-17414501 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Rote Ausführung Length(m) 25
Thickness(mm) 0.316 Color Details Coral Adhesiveness 3.34N/10mm
Tensile Strength 70N/10mm Features Adhesive strength, cutting ability, strength, and other properties are provided. This item has great weather endurance for use in the middle of summer or winter, and there is very little residual glue after being peeled away. Specifications Can cut by hand
Base Materials Cloth Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support