• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Band Nr. 395N für den Schutz von Fußböden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
395N-25
395N-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

2.96 €

1 5 Arbeitstage 25288-40621731 Roll

5.93 €

1 5 Arbeitstage 50288-40893461 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Rote Ausführung Length(m) 25
Thickness(mm) 0.126 Color Details Pink Adhesiveness 8.6N/25mm
Tensile Strength 12.6N/10mm Base Materials Polyolefin Adhesive Acrylic
Cutting Method Can cut by hand Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support