Doppelseitiges Klebeband Nr. 501F

Doppelseitiges Klebeband Nr. 501F

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
501F-10
501F-25
501F-30
501F-40
501F-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWidth
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

3.24 €

8 Verfügbar 6 Arbeitstage -10398-2262591 Roll

7.13 €

1 5 Arbeitstage 1025398-22971481 Roll

9.26 €

8 Verfügbar 6 Arbeitstage -30398-23011771 Roll

13.27 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage -40398-23192361 Roll

15.42 €

8 Verfügbar 6 Arbeitstage -50398-23272941 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Length(m) 20
Thickness(mm) 0.16 Color Details White Adhesiveness 3.6N/10mm
Features This double-sided tape can be used widely due to minimal adhesive strength differences depending on the adherend. Attachment work is easy owing to its moderate adhesive feeling. Specifications Can cut by hand Base Materials Non‐Woven Fabric
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support