Stark klebendes doppelseitiges Klebeband Hyper Joint H7000/H8000/H9000

Stark klebendes doppelseitiges Klebeband Hyper Joint H7000/H8000/H9000

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H94-1910
H94-2510
H98-1910
H98-2510
H912-2510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Adhesiveness Holding Force JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

11.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 190.433N/25mm0.44953871102808436-22761051 Roll

23.53 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 250.433N/25mm0.44953871102815436-22841381 Roll

19.19 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 190.855N/25mm1.04953871100033361-58121581 Roll

25.10 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 250.855N/25mm1.04953871100040361-58212061 Roll

28.12 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 251.260N/25mm2.04953871102839436-22683391 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Length(m) 10
Color Details Gray Base Materials Acrylic Foam Adhesive Acrylic
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support