Doppelseitiges Klebeband Nr. A5302 zum Kleben von Silikongummi

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5302A-50

Teilenummer
5302A-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

90.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.085 Color Details Clear
Trusco Code 377-7057 Mass(g) 332 Base Materials Polyester film
Adhesive 1-Surface: Silicone, 2-Surface: Acrylic Cutting Method Cutter Required Release-Paper Available
180° peel adhesion (stainless steel plate) 1 surface(N/20mm) 10.0 180° peel adhesion (stainless steel plate) 2 surfaces(N/20mm) 11.4 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Klebeband Nr. A5302 zum Kleben von Silikongummi, die Teilenummer ist 5302A-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5302A-50.

Technischer Support