Band Nr. 66, selbstverschweißend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

66-19

Teilenummer
66-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

41.32 €

45 13 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Nicht klebendes Band Color Rote Ausführung Width(mm) 19
Length(m) 15 Thickness(mm) 0.5 Color Details Red Brown
Tensile Strength 4.3N/10mm Trusco Code 377-7154 Mass(g) 180
Features This is for insulation protection of electric power cable connecting section. Application Features outstanding heat resistance and weather resistance. For connecting and protecting electric power cables. Specifications Cutting Requires Cutter
Operating Temperature Range(°C) -20~200 Dielectric breakdown strength(KV) 56.5kV/mm Base Materials Self-adhesive Silicone Rubber
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Band Nr. 66, selbstverschweißend, die Teilenummer ist 66-19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 66-19.

Technischer Support