Petrolatum 59L (Typ 1), Serie Nr. 59【1-12 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Petrolatum 59L (Typ 1), Serie Nr. 59

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
59L-50
59L-100
N59L-150-10-1.1-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Base Material Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Application Specifications Operating Temperature Range
(°C)
Base Materials Adhesive Amount Of Content

18.32 €

6 6 Arbeitstage 505.2N/10mm31.6N/10mm-293-0901870Petrolatum type rust and corrosion prevention tape.For rust and corrosion prevention of pipes, machines, and tanks.Cutting Requires Cutter-5 – 50Non‐Woven FabricPetrolatum Type1 Roll

36.48 €

3 6 Arbeitstage 1005.2N/10mm31.6N/10mm-293-11251740Petrolatum type rust and corrosion prevention tape.For rust and corrosion prevention of pipes, machines, and tanks.Cutting Requires Cutter-5 – 50Non‐Woven FabricPetrolatum Type1 Roll

237.03 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 150--0.13--------1 Box (12 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Length(m) 10
Thickness(mm) 1.1 Color Details Reddish brown

Technischer Support