Petrolatum 59H (Typ 2) , Serie Nr. 59

Petrolatum 59H (Typ 2) , Serie Nr. 59

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
59H-50
59H-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

37.16 €

6 Verfügbar 6 Arbeitstage 50377-70818701 Roll

33.45 €

1 5 Arbeitstage 100377-707317401 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Length(m) 10
Thickness(mm) 1.1 Color Details Reddish brown Adhesiveness 5.2N/10mm
Tensile Strength 31.6N/10mm Features Petrolatum type rust and corrosion prevention tape. Application For rust and corrosion prevention of pipes, machines, and tanks.
Specifications Cutting Requires Cutter Operating Temperature Range(°C) -5 – 50 Base Materials Non‐Woven Fabric
Adhesive Petrolatum Type Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support