Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Brauner Untergrund | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 1.1 | Color Details | Reddish brown | Adhesiveness | 5.2N/10mm |
Tensile Strength | 31.6N/10mm | Features | Petrolatum type rust and corrosion prevention tape. | Application | Rust-resistant and corrosion-resistant combination nut, etc., for special disaster prevention regions. |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Operating Temperature Range(°C) | -5 – 50 | Base Materials | Non‐Woven Fabric |
Adhesive | Petrolatum Type | Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften