Petrolatum 59HT (wärmebeständig), Serie Nr. 59

Petrolatum 59HT (wärmebeständig), Serie Nr. 59

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
59HT-50
59HT-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

29.33 €

6 9 Arbeitstage 50377-71208701 Roll

57.33 €

3 9 Arbeitstage 100377-711117401 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Length(m) 10
Thickness(mm) 1.1 Color Details Reddish brown Adhesiveness 5.2N/10mm
Tensile Strength 31.6N/10mm Features Petrolatum type rust and corrosion prevention tape. Application For rust/corrosion prevention in high temperature pipes, devices, and tanks.
Specifications Cutting Requires Cutter Operating Temperature Range(°C) -5 – 50 Base Materials Non‐Woven Fabric
Adhesive Petrolatum Type Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support