JIS-NITOFLON Rohrdichtungsband Nr. 95S (aus Fluorkunststoff)

JIS-NITOFLON Rohrdichtungsband Nr. 95S (aus Fluorkunststoff)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95-5S
95-15S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length
(m)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

1.04 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 5122-031491 Roll

2.60 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 15122-0322261 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Nicht klebendes Band Color Weiße Ausführung Width(mm) 13
Thickness(mm) 0.1 Color Details White Specifications Can cut by hand
Operating Temperature Range(°C) -100~260 Base Materials Fluororesin Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support