Doppelseitiges Klebeband Nr. 525【1-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
525-30
N525-30-15-0.5-PACK
N525-30-15-1-BK-PACK
N525-50-15-0.5-PACK
N525-50-15-1-BK-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Adhesiveness Base Material Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Application Specifications Base Materials Adhesive Amount Of Content

33.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 30121.2N/10mm-126-5695580Due to a thick application of special adhesive with synthetic rubber as the main material, it provides excellent adhesion and water resistance. Moreover, the tape has excellent resistance, meaning that water resistance is always consistent and the features are not affected by changes in weather.Temporarily secure plate metal while preventing water contact. Artificial turf adhesion.Cutting Requires CutterStaple fiber clothRubber-Based1 Roll

319.58 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 300.5-0.13-------1 Box (50 Rolls)

218.41 €

32 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 301-0.13-------1 Box (32 Rolls)

319.37 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 500.5-0.13-------1 Box (30 Rolls)

227.52 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 501-0.13-------1 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Length(m) 15
Color Details Black

Technischer Support