Legetolex D-300K, leichtes Dämmmaterial

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-300K

Teilenummer
D-300K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

30.42 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Platte Color Gold und Silber Width(mm) 480
Length(m) 0.5 Thickness(mm) 1.5 Color Details Silver
Adhesiveness 37.6N/10mm Trusco Code 362-1154 Mass(g) 500
Features Demonstrates vibration control effect in a wide temperature range (0 to 40°C). Application Countermeasure for the sound of raindrops falling on the ceiling of bay window sashes. Soundproofing and vibration control for structures. Specifications Cutting Requires Cutter
Base Materials Aluminum Sheet Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Legetolex D-300K, leichtes Dämmmaterial, die Teilenummer ist D-300K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-300K.

Technischer Support