Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
686X10X10 |
686X10X15 |
686X10X20 |
686X10X50 |
686X15X10 |
686X15X15 |
686X15X20 |
686X15X50 |
686X20X10 |
686X20X15 |
686X20X20 |
686X20X50 |
N686-20-2-15-BK-PACK |
N686-20-2-20-BK-PACK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Thickness (mm) | Adhesiveness | Tensile Strength | Trusco Code | Mass (g) | Specifications | Specific Gravity | Stretch | Base Materials | Adhesive | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 4.1N/10mm | - | 214-4867 | 34 | Cutting Requires Cutter | 0.14 | - | Special Foam Rubber (EPDM) | Synthetic Resin Type | 1 Roll | ||
6.13 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 10 | 4.1N/10mm | - | 214-4875 | 51 | Cutting Requires Cutter | 0.14 | - | Special Foam Rubber (EPDM) | Synthetic Resin Type | 1 Roll | ||
8.09 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 10 | 4.1N/10mm | - | 214-4883 | 68 | Cutting Requires Cutter | 0.14 | - | Special Foam Rubber (EPDM) | Synthetic Resin Type | 1 Roll | ||
20.21 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 10 | 4.1N/10mm | - | 214-4891 | 170 | Cutting Requires Cutter | 0.14 | - | Special Foam Rubber (EPDM) | Synthetic Resin Type | 1 Roll | ||
5.59 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 4.1N/10mm | - | 377-7162 | 51 | Cutting Requires Cutter | 0.14 | - | Special Foam Rubber (EPDM) | Synthetic Resin Type | 1 Roll | ||
8.59 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 15 | 4.1N/10mm | - | 377-7171 | 76 | Cutting Requires Cutter | 0.14 | - | Special Foam Rubber (EPDM) | Synthetic Resin Type | 1 Roll | ||
10.54 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 15 | 4.1N/10mm | - | 377-7189 | 102 | Cutting Requires Cutter | 0.14 | - | Special Foam Rubber (EPDM) | Synthetic Resin Type | 1 Roll | ||
14.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | 15 | 4.1N/10mm | - | 377-7197 | 255 | Cutting Requires Cutter | 0.14 | - | Special Foam Rubber (EPDM) | Synthetic Resin Type | 1 Roll | ||
7.42 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 4.1N/10mm | - | 214-4824 | 68 | Cutting Requires Cutter | 0.14 | - | Special Foam Rubber (EPDM) | Synthetic Resin Type | 1 Roll | ||
6.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 20 | 4.1N/10mm | - | 214-4832 | 102 | Cutting Requires Cutter | 0.14 | - | Special Foam Rubber (EPDM) | Synthetic Resin Type | 1 Roll | |||
5.32 € | 200 | Verfügbar | 34 Arbeitstage | 20 | 20 | 4.1N/10mm | - | 214-4841 | 136 | Cutting Requires Cutter | 0.14 | - | Special Foam Rubber (EPDM) | Synthetic Resin Type | 1 Roll | ||
14.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 20 | 4.1N/10mm | - | 214-4859 | 340 | Cutting Requires Cutter | 0.14 | - | Special Foam Rubber (EPDM) | Synthetic Resin Type | 1 Roll | ||
362.63 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 18 Arbeitstage | 20 | 15 | 6.1N/15mm | 10N/c㎡ | - | - | - | 0.13 | 550% | Non‐Woven Fabric | Acrylic | 1 Box (200 Rolls) | ||
421.25 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 34 Arbeitstage | 20 | 20 | 6.1N/15mm | 10N/c㎡ | - | - | - | 0.13 | 550% | Non‐Woven Fabric | Acrylic | 1 Box (200 Rolls) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Schwarz | Length(m) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Color Details | Black |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Thickness(mm)
Adhesiveness
Tensile Strength
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften