Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
363
Product Type | Klebeband | Color | Blaue Ausführung | Width(mm) | 1020 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 100 | Thickness(mm) | 0.07 | Color Details | Light blue |
Adhesiveness | 1.80N/20mm | Tensile Strength | 30N/20mm | Rewinding Force | 0.30N/20mm |
Trusco Code | 125-0302 | Mass(g) | 9000 | Stretch | 350% |
Base Materials | Polyethylene based film | Adhesive | Acrylic | Cutting Method | Cutter Required |
Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften