Hochfestes Fluorpolymer-Klebeband, Serie NITOFLON Nr. 923【21 Stk. pro Packung】

Hochfestes Fluorpolymer-Klebeband, Serie NITOFLON Nr. 923

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N923UT-19-5-0.04-PACK

Teilenummer
N923UT-19-5-0.04-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

350.92 €

21 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 1 Box (21 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 19
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.04 Details Type Ultra-thin
Color Details Brownish gray Adhesiveness 3.7N/19mm Tensile Strength 65N/19mm
Dielectric breakdown strength(KV) 5.3 Base Materials Special Toughened Film Adhesive Silicone-base
Operating Temperature Range(°C) -60~200℃ Amount Of Content 1 Box (21 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Hochfestes Fluorpolymer-Klebeband, Serie NITOFLON Nr. 923, die Teilenummer ist N923UT-19-5-0.04-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N923UT-19-5-0.04-PACK.

Technischer Support