Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TDB-21
Product Type | Befestigungsteil | Width(mm) | 73 | Depth(mm) | 155 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 238 | Conforming main body | TD-500・TD2000 | Dimensions(mm) | 60×20.5 |
Trusco Code | 321-6179 | Mass(g) | 4.2 | Material | Steel |
Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Kartonverschließer / Ersatzklinge für Jumbo-Schneider, die Teilenummer ist TDB-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDB-21.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften