Leichtes Abdeckband, Breite 50 mm

Leichtes Abdeckband, Breite 50 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N730X01
N730X04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product Type Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Base Materials Adhesive Cutting Method Amount Of Content

3.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -254901860134859471-1441----Can cut by hand1 Roll

6.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Klebeband50-287-6612200A very clean type with little glue residue and contamination.Polyethylene clothAcrylic-1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Color Grün Length(m) 25 Thickness(mm) 0.15
Color Details Green Adhesiveness 2.5N/10mm Tensile Strength 64.7N/10mm
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support