Doppelseitiges PE-Textilband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPECX01
WPECX03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

7.52 €

10 6 Arbeitstage 25287-53731371 Roll

12.21 €

1 6 Arbeitstage 50287-53812751 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Length(m) 15
Thickness(mm) 0.23 Color Details Clear Adhesiveness 24.5 N/25 mm (against Stainless Steel)
Features Powerful and versatile type for variety of plastics, wood, metal, glass etc. Water resistant polyethylene cloth base material (VOC countermeasure product) is used. Application For poster panel fixation, sheets and mats fixation, woodworking material fixation. Specifications Can cut by hand
Base Materials Polyethylene cloth Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support