Doppelseitiges Textilband Nr. 5320

Doppelseitiges Textilband Nr. 5320

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
532000-00-25X15
532000-00-50X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

9.65 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 25351-89223131 Roll

19.34 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 50351-89316271 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Length(m) 15
Thickness(mm) 0.5 Color Details Cream Adhesiveness 1st surface: 3.9 N/10 mm, 2nd surface: 4.7 N/10 mm (Against stainless steel)
Specifications Can cut by hand Base Materials Staple Fabric Adhesive Rubber-Based
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support