Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
806000-20-50X50 |
8060-50-20-PACK |
8060-50-50-PACK |
8060-75-20-PACK |
8060-75-50-PACK |
8060-100-20-PACK |
8060-100-50-PACK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Length (m) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 50 | Aluminum Tape | 351-9091 | 690 | 1 Roll | ||
272.72 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 18 Arbeitstage | 50 | 20 | Aluminum Tape in Packs | - | - | 1 Box (30 Rolls) | ||
351.05 € | 24 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 50 | 50 | Aluminum Tape in Packs | - | - | 1 Box (24 Rolls) | ||
245.45 € | 18 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 75 | 20 | Aluminum Tape in Packs | - | - | 1 Box (18 Rolls) | ||
395.00 € | 18 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 75 | 50 | Aluminum Tape in Packs | - | - | 1 Box (18 Rolls) | ||
218.17 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 100 | 20 | Aluminum Tape in Packs | - | - | 1 Box (12 Rolls) | ||
351.05 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 100 | 50 | Aluminum Tape in Packs | - | - | 1 Box (12 Rolls) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Gold und silber | Thickness(mm) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Color Details | Silver | Adhesiveness | 5.30 N/10 mm (against Stainless Steel) | Tensile Strength | 33N/10mm |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Specification 2 | Matte Type | Operating Temperature Range(°C) | -10~130 |
Base Materials | Aluminum Foil | Adhesive | Acrylic |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Length(m)
Details Type
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften