Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
9807-50-50-PACK |
9807-65-50-PACK |
9807-75-50-PACK |
980700-20-50X50 |
980700-20-65X50 |
980700-20-75X50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.98 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 50 | Aluminum Tape in Packs | - | - | 1 Box (30 Rolls) | |
319.83 € | 24 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 65 | Aluminum Tape in Packs | - | - | 1 Box (30 Rolls) | |
366.94 € | 24 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 75 | Aluminum Tape in Packs | - | - | 1 Box (24 Rolls) | |
19.51 € | 5 | 6 Arbeitstage | 50 | Aluminum Tape | 411-2407 | 380 | 1 Roll | |||
25.32 € | 4 | 6 Arbeitstage | 65 | Aluminum Tape | 411-2415 | 494 | 1 Roll | |||
29.24 € | 5 | 7 Arbeitstage | 75 | Aluminum Tape | 411-2423 | 570 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Gold und silber | Length(m) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.14 | Color Details | Silver | Adhesiveness | 6.60 N/10 mm (against Stainless Steel) |
Tensile Strength | 58N/10mm | Specifications | Cutting Requires Cutter | Operating Temperature Range(°C) | -10 – 80 |
Base Materials | Pasting of high quality paper onto aluminum foil | Adhesive | Rubber-Based |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Details Type
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften