Gewerbeband Nr. 9800, Aluminium【1-20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
980000-20-50X90
980000-20-65X90
980000-20-75X90
9800-50-90-PACK
9800-65-90-PACK
9800-75-90-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

21.65 €

1 7 Arbeitstage 50Aluminum Tape351-92799631 Roll

45.56 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 65Aluminum Tape351-928712511 Roll

31.80 €

1 7 Arbeitstage 75Aluminum Tape351-929514441 Roll

196.03 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 50Aluminum Tape in Packs--1 Box (20 Rolls)

254.92 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 65Aluminum Tape in Packs--1 Box (20 Rolls)

235.30 €

16 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 75Aluminum Tape in Packs--1 Box (16 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Length(m) 90
Thickness(mm) 0.11 Color Details Silver Adhesiveness 5.70 N/10 mm (against Stainless Steel)
Tensile Strength 39N/10mm Specifications Cutting Requires Cutter Operating Temperature Range(°C) -10 – 80
Base Materials Pasting of high quality paper onto aluminum foil Adhesive Rubber-Based

Technischer Support