Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
981000-20-50X20 |
981000-20-75X20 |
981000-20-100X20 |
9810-50-20-PACK |
9810-75-20-PACK |
9810-100-20-PACK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | Aluminum Tape | 351-9317 | 309 | 1 Roll | ||
31.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 75 | Aluminum Tape | 351-9325 | 463 | 1 Roll | ||
36.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | Aluminum Tape | 351-9309 | 618 | 1 Roll | ||
402.86 € | 54 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 50 | Aluminum Tape in Packs | - | - | 1 Box (54 Rolls) | ||
401.71 € | 36 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 75 | Aluminum Tape in Packs | - | - | 1 Box (36 Rolls) | ||
401.14 € | 27 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 100 | Aluminum Tape in Packs | - | - | 1 Box (27 Rolls) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Gold und silber | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.2 | Color Details | Silver | Adhesiveness | 4.7 N/10 mm (against Stainless Steel) |
Tensile Strength | 274N/10mm | Specifications | Cutting Requires Cutter | Operating Temperature Range(°C) | -20~130 |
Base Materials | Aluminum Foil + Glass Cloth | Adhesive | Acrylic |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Details Type
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften