Aluminiumband Nr. 8063, wärmebeständige (nicht glänzend) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
806320-20-25X20
806320-20-50X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

35.48 €

1 5 Arbeitstage 25351-91121601 Roll

70.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50351-91213201 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Length(m) 20
Thickness(mm) 0.1 Details Type Aluminum Tape Color Details Silver
Adhesiveness 5.89 N/10 mm (against Stainless Steel) Specifications Cutting Requires Cutter Operating Temperature Range(°C) -30~300
Base Materials Aluminum Foil Adhesive Silicone-base Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support