Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
882400-20-25X20 |
882400-20-50X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.11 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 338-3601 | 270 | 1 Roll | |
100.25 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 338-3610 | 540 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Gold und silber | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.12 | Details Type | Stainless Steel Tape | Color Details | Silver |
Adhesiveness | 13.70 N/10 mm (against Stainless Steel) | Tensile Strength | 270N/10mm | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Operating Temperature Range(°C) | -10~130 | Stainless Steel Foil Thickness(mm) | 0.04 | Base Materials | Stainless Steel Foil |
Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften