Super-Butylband Nr. 4420, einseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

442000-20-75X20

Teilenummer
442000-20-75X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

27.40 €

5 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Mehrfarbig Width(mm) 75
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.75 Details Type Airtight waterproof tape
Color Details Black/White Adhesiveness 7.8 N/10 mm (against Stainless Steel) Trusco Code 351-8914
Mass(g) 1080 Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyester non-woven fabric
Adhesive Butyl Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support