Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
929000-20-50X20 |
9290-50-20-PACK |
9290-75-20-PACK |
9290-100-20-PACK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02 € | 5 | 6 Arbeitstage | 50 | Airtight waterproof tape | 351-9198 | 816 | 1 Roll | |||
143.88 € | 16 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 50 | Air Tight Water-Proof Tape, Pack Type | - | - | 1 Box (16 Rolls) | |
174.02 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 75 | Air Tight Water-Proof Tape, Pack Type | - | - | 1 Box (12 Rolls) | |
154.68 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 100 | Air Tight Water-Proof Tape, Pack Type | - | - | 1 Box (8 Rolls) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Gelb | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.5 | Color Details | Cardboard Color | Adhesiveness | 7.8 N/10 mm (against Stainless Steel) |
Specifications | Cutting Requires Cutter | Base Materials | Polyethylene Net + Aluminum Foil | Adhesive | Butyl Rubber-Based |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Details Type
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften