Band mit Antirutscheffekt, für Anwendung im Freien, Breite 100 mm

Band mit Antirutscheffekt, für Anwendung im Freien, Breite 100 mm
  • Mengenrabatt
Non-slip tape with effectiveness that doesn't waver even when exposed to water or oil.
[Features]
· Simple construction with secure non-slip treated feet and enhanced safety.
· This product maintains its anti-slip effect even when it is splashed with water and oil.
· It works well on uneven surfaces and has excellent adhesion, allowing use immediately after adhesion.
[Applications]
· For outdoors (for areas used while shod).
· For places slippery with water or oil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TNS-10010-BK

Teilenummer
TNS-10010-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

99.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 100
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.8 Adhesiveness 20N/25mm
Tensile Strength 147N/25mm Color Details Black Trusco Code 359-6354
Mass(g) 900 Features Simple construction with secure non-slip treated feet and enhanced safety. Application For outdoors (for areas used while shod). Places slippery with water or oil.
Specifications Cutting Requires Cutter Material/base Aluminum Foil Adhesive Acrylic
abrasive grain Silicon carbide, aluminum oxide Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Band mit Antirutscheffekt, für Anwendung im Freien, Breite 100 mm, die Teilenummer ist TNS-10010-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNS-10010-BK.

Technischer Support