Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ED-PNT-2.2X7.5XP0.5-#600 |
ED-PNT-3X9.8XP0.7-#400 |
ED-PNT-3.7X12XP0.8-#400 |
ED-PNT-4.5X15XP1-#400 |
ED-PNT-6X20XP1.25-#400 |
ED-PNT-7.5X24XP1.5-#400 |
ED-PNT-9X30XP1.75-#400 |
ED-PNT-10X34XP2-#400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Outer Diameter (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Electrodeposition length (mm) | Minimum Machining Diameter (mm) | Particle Size (#) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 50 | 2.2 | 8.5 | 4 | 7.5 | 8.5 | 3 | 600 | 8315981 | ||
121.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 60 | 3 | 12 | 6 | 9.8 | 12 | 4 | 400 | 8315982 | ||
126.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 60 | 3.7 | 14 | 6 | 12 | 14 | 5 | 400 | 8315983 | ||
133.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 70 | 4.5 | 18 | 8 | 15 | 18 | 6 | 400 | 8315984 | ||
138.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.25 | 70 | 6 | 23 | 8 | 20 | 23 | 8 | 400 | 8315985 | ||
164.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 80 | 7.5 | 27 | 10 | 24 | 27 | 10 | 400 | 8315986 | ||
177.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.75 | 80 | 9 | 33 | 10 | 29.8 | 33 | 12 | 400 | 8315987 | ||
209.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 80 | 10 | 39 | 10 | 34 | 39 | 14 | 400 | 8315988 |
Loading...
Screw Types | Sonstige | Tap Type | Werkzeug zum Gewindeschneiden | Accuracy | JIS2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Outer Diameter(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften