Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPD-S-38X1/4-18NPS |
SPD-S-38X1/8-27NPS |
SPD-S-38X3/8-18NPS |
SPD-S-50X1/2-14NPS |
SPD-S-50X3/4-14NPS |
SPD-S-57X1-11-1/2NPS |
SPD-S-63X1-1/4-11X1/2NPS |
SPD-S-75X1-1/2-11X1/2NPS |
SPD-S-100X2-11-1/2NPS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Outer Diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NPS1/4 | 18 | 38 | 47812 | |
85.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NPS1/8 | 27 | 38 | 47811 | |
85.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NPS3/8 | 18 | 38 | 47813 | |
105.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NPS1/2 | 14 | 50 | 47821 | |
105.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NPS3/4 | 14 | 50 | 47822 | |
207.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | NPS1 | 11.5 | 57 | 47831 | ||
282.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | NPS1"1/4 | 11.5 | 63 | 47841 | ||
401.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | NPS1"1/2 | 11.5 | 75 | 47851 | ||
693.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | NPS2 | 11.5 | 100 | 47861 |
Loading...
Screw Types | Parallele für Rohre | Tool Material Type | HSS-Legierung | Tap Type | Matrize |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Outer Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften