Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
CY10015A-40 |
CY10015A-60 |
CY10015A-80 |
CY10015A-120 |
CY10015A-150 |
CY10015A-180 |
CY10015A-240 |
CY10015A-320 |
CY10015A-400 |
CY10015Z-40 |
CY10015Z-60 |
CY10015Z-80 |
CY10015Z-100 |
CY10015Z-120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Abrasive grain | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | Schleifkörper A | 60 | 396-7034 | 64 | |
4.03 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | Schleifkörper A | 72 | 396-7051 | 62 | |
3.98 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 80 | Schleifkörper A | 72 | 396-7069 | 57 | |
3.92 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120 | Schleifkörper A | 72 | 396-6984 | 49 | |
3.97 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 150 | Schleifkörper A | 72 | 396-6992 | 54 | |
3.98 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 180 | Schleifkörper A | 72 | 396-7000 | 56 | |
3.92 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 240 | Schleifkörper A | 72 | 396-7018 | 50 | |
3.92 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 320 | Schleifkörper A | 72 | 396-7026 | 49 | |
3.87 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 400 | Schleifkörper A | 72 | 396-7042 | 45 | |
4.37 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | Schleifkörper Z | 60 | 396-7093 | 72 | |
4.36 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | Schleifkörper Z | 72 | 396-7107 | 70 | |
4.31 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 80 | Schleifkörper Z | 72 | 396-7115 | 66 | |
4.26 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | Schleifkörper Z | 72 | 396-7077 | 60 | |
4.25 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120 | Schleifkörper Z | 72 | 396-7085 | 58 |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Blade length(mm) | 18 | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 | Number Contained In A Packet(sheet) | 10 |
Features | Very low cost flap disc made in Japan using Japanese-made abrasive cloth. Low noise, and is safe as few sparks are generated. Secondary burring does not occur after grinding due to use of an abrasive cloth, and the finished surface is finer and cleaner compared to a grinding stone. Excellent autogenesis, it continually exposes new abrasive grain without causing clogging. | Application | For removing welding beads. Deburring. Chamfering. Removing rust. | Maximum operating rotation speed | 72m/s(4320m/min) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Abrasive grain
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften