Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GP-100TMJA-40 |
GP-100TMJA-60 |
GP-100TMJA-80 |
GP-100TMJA-100 |
GP-100TMJA-120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.95 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | 60 | 244-3627 | 605 g/box | |
35.90 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 72 | 244-3635 | 600 g/box | |
35.59 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 80 | 72 | 244-3643 | 565 g/box | |
35.23 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 72 | 244-3651 | 525 g/box | |
35.14 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120 | 72 | 244-3660 | 515 g/box |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Kunststoff | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Details Type | Alundum (For General Metals) | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 |
Blade length(mm) | 15 | Pcs./Box. | 10 (sheet) | Features | This product eliminates the pricing difference with traditional grindstones while retaining the durability, work efficiency, low noise, and safety characteristic of paper abrasives. Made from super-hard materials mainly consisting of aluminum oxide. Japanese paper is used for this product. |
Application | Grinding and polishing of steel, welding bead removal, rust removal, peeling of paint, polishing of woodwork. | Maximum operating rotation speed | 71.2m/s(4270m/min) | Grinding Angle | 15~30° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften